JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.25 Haltemagnete Gehäuse Edelstahl, Scheibenform, mit Innengewinde

Produktbild

GN 50.25 Haltemagnete, mit Innengewinde, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 50.25 bilden in Kombination mit dem Edelstahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Ausführung

Gehäuse
Edelstahl


Magnetwerkstoff
HartferritHF
temperaturbeständig bis 220° C


RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1
Gummikappen GN 70.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50.25 Haltemagnete, mit Innengewinde, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1hd2d3Länge ltNennhaftkräfte in N
25 ±0,17 +0,3/-0,2M 5898,2532
32 ±0,17 +0,3/-0,2M 589964
40 +0,2/-0,18 +0,3/-0,2M 588,59100
50 +0,2/-0,110 +0,4/-0,2M 588,59175
63 +0,3/-0,114 +0,5/-0,2M 5889280

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
h
Gewinde

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,76 €
brutto 4,74 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.