JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.3 Haltemagnete Scheibenform, mit Gewindezapfen

Produktbild

GN 50.3 Haltemagnete mit Gewindezapfen

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 50.3 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Ausführung

Gehäuse
Stahl, verzinkt


Magnetwerkstoffe:

  • HartferritHF
    temperaturbeständig bis 200 °C
  • NdFeBND
    Neodym, Eisen, Bor
    temperaturbeständig bis 80 °C

RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1
Gummikappen GN 70.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50.3 Haltemagnete mit Gewindezapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden

d1
HF
d2

h

Länge l
ND
d2

h

Länge l
Nennhaftkräfte in N
HF

ND
6 ±0,1---M 34,5 ±0,17-5
8 ±0,1---M 44,5 ±0,18-13
10 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17M 34,5 ±0,17425
10 ±0,1---M 44,5 ±0,18-25
13 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17M 54,5 ±0,181060
16 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17M 44,5 ±0,181885
16 ±0,1M 44,5 +0,2/-0,16M 64,5 ±0,181895
20 ±0,1M 36 +0,2/-0,17M 66 ±0,11030140
25 ±0,1M 47 +0,3/-0,28M 67 ±0,21040200
25 ±0,1M 67 +0,3/-0,220---40-
32 ±0,1M 47 +0,3/-0,28M 67 ±0,21080350
32 ±0,1M 67 +0,3/-0,212---80-
32 ±0,1M 87 +0,3/-0,210---80-
40 ±0,1---M 88 ±0,212-670
47 +0,2/-0,1M 69 +0,5/-0,28M 89,2 ±0,213180790
57 +0,2/-0,1M 610,5 +0,5/-0,28---280-
63 +0,3/-0,1M 614 +0,5/-0,215---350-
80 +0,3/-0,1M 810 +0,5/-0,213---600-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff


Durchmesser d1
Gewinde d2 (HF)
Gewinde d2 (ND)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,36
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,45 €
brutto 2,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.