JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.4 Haltemagnete Scheibenform, mit Bohrung

Produktbild

GN 50.4 Haltemagnete mit Bohrung Werkstoff: HF - Hartferrit
Werkstoff: HF - Hartferrit
GN 50.4 Haltemagnete mit Bohrung Werkstoff: HF - Hartferrit GN 50.4 Haltemagnete mit Bohrung Werkstoff: ND - NdFeB GN 50.4 Haltemagnete mit Bohrung Werkstoff: SC - SmCo

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 50.4 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen.

Ausführung

Gehäuse
Stahl, verzinkt


Magnetwerkstoffe:

  • HartferritHF
    temperaturbeständig bis 200 °C
  • NdFeBND
    Neodym, Eisen, Bor
    temperaturbeständig bis 80 °C
  • SmCoSC
    Samarium, Cobalt
    temperaturbeständig bis 280° C

RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1
Gummikappen GN 70.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50.4 Haltemagnete mit Bohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Toleranzen
HF

ND / SC
hToleranzen
HF

ND

SC
d2
HF

ND / SC
d3
HF
d4
HF / SC

ND
d5
HF
t
HF
Nennhaftkräfte in N
HF

ND

SC
10-±0.14,5-±0.1--2,6--5,2---19-
13-±0.14,5-±0.1--3,5--6,6---40-
16±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1±0.13,53,5-76,6--147557
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.1±0.14,34,5-109,3--2710581
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.2±0.15,54,5-129--36160105
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.2±0.15,55,5-1211--72310235
40+0.2/-0.1±0.18+0.4/-0.2±0.2±0.15,55,5-1310,3--90500540
47-+0.2/-0.19,2-±0.3--8,5--17,3---740-
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2----8,5--228,5180--
57+0.2/-0.1-11+0.5/-0.2----6,5--249230--
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2----6,5--2412290--
80+0.3/-0.1-10+0.5/-0.2----6,5--328450--
80+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2----6,5--11,515540--
83+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2----10,5--3215600--
100+0.5/-0.1-22+0.5/-0.2----10,5--3418680--

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff



Durchmesser d1
h
d2 (HF)
d2 (ND / SC)
d3 (HF | d1 >=50)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,38 €
brutto 2,39 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.