JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.5 Haltemagnete Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Gehäuse Stahl, Scheibenform, mit Innengewinde

Produktbild

GN 50.5 Haltemagnete mit Innengewinde, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 50.5 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring bzw. der Kunststoffabdeckung ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Ab dem Durchmesser d1 ≥ 50 ist die Haftfläche des Magneten mit der vollflächigen Kunststoffabdeckung versehen.

Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen.

Ausführung

Magnetwerkstoff
NdFeBND
Neodym-Eisen-Bor
Einsatztemperatur bis 80 °C


Gehäuse
Stahl, verzinkt


Kunststoffabdeckung
Polyamid (PA)


RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1
Gummikappen GN 70.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50.5 Haltemagnete mit Innengewinde, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3ht
Gewindetiefe
Nennhaftkräfte in N
10 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,519
13 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,540
16 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,575
20 ±0,1M 4-6 ±0,16105
25 ±0,1M 44,57 ±0,25160
32 ±0,1M 55,57 ±0,25330
40 ±0,1M 510,58 ±0,26500
47 +0,2/-0,1M 8-9,2 +0,2/-0,39,2740
50 ±0,1M 81110 ±0,25,5800
63 ±0,1M 1011,514 ±0,28,51100
75 -0,3/-0,5M 1011,715 ±0,26,51750

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,48 €
brutto 2,98 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 50.5-ND-10GN 50.5-ND-13GN 50.5-ND-16GN 50.5-ND-20GN 50.5-ND-25GN 50.5-ND-32GN 50.5-ND-40GN 50.5-ND-47GN 50.5-ND-50GN 50.5-ND-63GN 50.5-ND-75