JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 51.4 Haltemagnete Scheibenform, mit Bohrung, mit Gummiummantelung

Produktbild

GN 51.4 Haltemagnete mit Bohrung, mit Gummiummantelung Farbe: WS - weiß
Farbe: WS - weiß
GN 51.4 Haltemagnete mit Bohrung, mit Gummiummantelung Farbe: WS - weiß GN 51.4 Haltemagnete mit Bohrung, mit Gummiummantelung Farbe: SW - schwarz

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 51.4 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ausführung

Stahlteil
verzinkt


Magnetwerkstoff
NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80° C


Gummiummantelung
Elastomer (TPE)
≈ 80 Shore A

  • schwarzSWSW
  • weißWSWS

RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1

Auf Anfrage

andere Farben
andere Shorehärten

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 51.4 Haltemagnete mit Bohrung, mit Gummiummantelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3thNennhaftkräfte in N
1838,23,5625
2248,23,5638
31693,5689
57825,33,37,5200
665,5223,28,5250

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
Farbe
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,63
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,88 €
brutto 5,51 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.