JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 51.5 Haltemagnete Scheibenform, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung

Produktbild

GN 51.5 Haltemagnete mit Innengewinde, mit Gummiummantelung Farbe: SW - schwarz
Farbe: SW - schwarz
GN 51.5 Haltemagnete mit Innengewinde, mit Gummiummantelung Farbe: SW - schwarz GN 51.5 Haltemagnete mit Innengewinde, mit Gummiummantelung Farbe: WS - weiß

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 51.5 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ausführung

Stahlteil
verzinkt


Magnetwerkstoff
NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80° C


Gummiummantelung
Elastomer (TPE)
≈ 80 Shore A
schwarzSWSW
weißWSWS


RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1

Auf Anfrage

andere Farben
andere Shorehärten

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 51.5 Haltemagnete mit Innengewinde, mit Gummiummantelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2ht1t2Nennhaftkräfte in N
18M 463,50,825
22M 464,50,838
31M 564,50,889
43M 4640,8100
57M 57,54,51,2200
66M 68,561,8250
88M 68,561,8550

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
Farbe
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,17 €
brutto 7,33 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.