B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
R | mit drehbarem Umleggriff |
d1 | d2 H7 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | b | h | l1 | l2 | l3 | r | Ø Zylindergriff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 22 | 20 | 30 | 25 | 27 | 24 | 9 | 22 | 34 | 45 | 39 | 15,5 |
125 | 12 | 26 | 24 | 35 | 28 | 31 | 28 | 11 | 27 | 39,5 | 60 | 49 | 18 |
150 | 14 | 26 | 24 | 38 | 30 | 34 | 32 | 10 | 30 | 44 | 65 | 58 | 22 |
200 | 20 | 40 | 38 | 50 | 40 | 44 | 39 | 13 | 36 | 53 | 90 | 81 | 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern