JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 539.2 Zylindergriffe Kunststoff, mit Handschutz, Buchse

Produktbild

GN 539.2 Zylindergriffe, Kunststoff, Buchse Form: A - mit Handschutz, einseitig
Original design
code: IF / IFF
Form: A - mit Handschutz, einseitig
GN 539.2 Zylindergriffe, Kunststoff, Buchse Form: A - mit Handschutz, einseitig GN 539.2 Zylindergriffe, Kunststoff, Buchse Form: B - mit Handschutz, beidseitig

Produktbeschreibung

Hinweis

Zylindergriffe GN 539.2 werden als Handgriffe für z.B. Elektrowerkzeuge wie Winkelschleifer, Schlagbohrmaschinen etc. verwendet. Dabei zeichnen sie sich besonders durch ihren ein- oder beidseitigen Handschutz aus.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis 130 °C
  • schwarz, matt

Gewindebuchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 539.2 Zylindergriffe, Kunststoff, Buchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Handschutz, einseitig
Bmit Handschutz, beidseitig
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4l1l3l4t
30M 864461124420
30M 1064461124418

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,85 €
brutto 11,58 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 26801
Beschreibung: IF.112 B-M8
Gewicht: 0,082 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 539.2-30-M8-AGN 539.2-30-M8-BGN 539.2-30-M10-AGN 539.2-30-M10-B