JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5910 Drehmoment-Rändelgriffe mit einstellbarem Drehmoment

Produktbild

GN 5910 Drehmoment-Rändelgriffe, mit einstellbarem Drehmoment
ELESA original design
code: MZD-A / -p

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehmoment-Rändelgriffe GN 5910 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft einleitbare Drehmoment begrenzt werden soll. Das zu begrenzende Drehmoment kann zwischen 0,2 Nm und 1 Nm eingestellt werden.

Die Drehmomentmechanik des Rändelgriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des eingestellten Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Dadurch ist sichergestellt das z. B. beim Anziehen, ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird. Beim Linksdrehen sperrt die Mechanik so, dass ein zum Lösen nötiges Drehmoment übertragen wird.

Dauertests haben ergeben, dass sich das Drehmoment auch nach bis zu 60.000 Anzugszyklen nicht verändert.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarz, mattSWSW

Buchse
Stahl, brüniert


Farbe der Abdeckkappe
grau, RAL 7035


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5910 Drehmoment-Rändelgriffe, mit einstellbarem Drehmoment Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d4d5h1h2h3tmax. Drehmoment ±10%
in Nm
47M 693944150,3121
47M 8123944150,3121

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

d1
Gewinde d2
max. Drehmoment in Nm
Farbe
SW

Einstellung des Drehmoments

Zum Einstellen des Drehmoments muss die Abdeckkappe des Drehmomentgriffs entfernt werden, um an die Einstellmechanik zu gelangen und um die Sicherung der Drehmoment-einstellung aufzuheben.

Einstellung Drehmoment GN 5910

Das Drehmoment wird durch die Innensechskantschraube im Zentrum des Griffs eingestellt. Dabei bewegt sich die Skalenscheibe in axialer Richtung und erhöht bzw. verringert das zu begrenzende Drehmoment.

Einstellung Drehmoment 2 GN 5910

Der eingestellte Drehmomentwert wird an der Skalenscheibe angezeigt. Je nach Drehmomentwert befinden sich die schiefen Ebenen der Anzeigefenster auf einer Höhe mit den Skalenstrichen der Skalenscheibe. Nach dem Einstellen des Drehmoments muss die Abdeckkappe wieder aufgesetzt werden. Dadurch wird die Drehmomenteinstellung gesichert und die Einstellmechanik vor ungewolltem Zugriff geschützt.

Einstellung Drehmoment 3 GN 5910

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
22,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,20 €
brutto 26,33 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 35501
Beschreibung: MZD.50-A-M6
Gewicht: 0,090 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.