JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6305.1 Schnellspann-Knebelmuttern

Produktbild

GN 6305.1 Schnellspann-Knebelmuttern

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspann-Knebelmuttern GN 6305.1 werden eingesetzt, wenn die Mutter nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll.

Die Knebelmutter wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt. Beim Spannen rastet sie in die Gewindegänge des Bolzens ein.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert
Knebel stumpf angeschweißt


RoHS

Auf Anfrage

in Edelstahl

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6305.1 Schnellspann-Knebelmuttern Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4l1l2l3
M 102410,58683020
M 1226139823624,5
M 16321710984532

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,28 €
brutto 14,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181595