JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335 Kreuzgriffe Edelstahl

Produktbild

GN 6335 Kreuzgriffe, Edelstahl A4 Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
GN 6335 Kreuzgriffe, Edelstahl A4 Form: E - mit Gewinde-Sackloch GN 6335 Kreuzgriffe, Edelstahl A4 Form: D - mit Gewinde-Durchloch
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuzgriffe GN 6335 entsprechen den Abmessungen der DIN 6335, haben jedoch abweichend eine nicht schöpfende Geometrie, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Sie sind geeignet für ein Umfeld mit besonderen, hygienischen Anforderungen und, aufgrund des verwendeten Werkstoffs, für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen.

Ausführung

Edelstahl-FeingussA4 1.4408
poliertPL


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6335 Kreuzgriffe, Edelstahl A4 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit Gewinde-Durchloch
Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2t1
min.
t2
32M 6122091210
40M 81425131513
50M 101832181816
63M 122040232220

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen









Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,77 €
brutto 11,06 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,039 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181639
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...