JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.5 Kreuzgriffschrauben Edelstahl

Produktbild

GN 6335.5 Kreuzgriffschrauben, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Ausführung

Griff
Edelstahl-FeingussES 1.4308
matt gestrahlt


Schraube
Edelstahl 1.4305


Die Schraube ist bei allen Formen eingeschraubt und durch Querstift gesichert.


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6335.5 Kreuzgriffschrauben, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3h1h2
40M 820253040-142513
50M 102025304555183218
63M 12304050--204023

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen




Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,14 €
brutto 13,42 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,29 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,072 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181535