JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.9 Kreuzgriffe Kunststoff, Buchse Stahl, mit Spannkraft-Verstärkung

Produktbild

GN 6335.9 Kreuzgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl, mit Spannkraft-Verstärkung

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuzgriffe GN 6335.9 haben eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit dem Griff verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt:

Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung, Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche, geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schlagfest
  • schwarz, matt

Buchsen
Vergütungsstahl
nitriert, brüniert


RoHS

Auf Anfrage

mit Schraube

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6335.9 Kreuzgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl, mit Spannkraft-Verstärkung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2t
min.
40M 6242715,514,5
50M 8253422,515
63M 10304126,519
80M 1235543428,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,15 €
brutto 19,75 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692