JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6470.3 Seitenstützköpfe Kunststoff

Produktbild

GN 6470.3 Seitenstützköpfe, Kunststoff Form: D - mit 4 Langlöchern
Original design TSLA / TSLB
Form: D - mit 4 Langlöchern
GN 6470.3 Seitenstützköpfe, Kunststoff Form: D - mit 4 Langlöchern GN 6470.3 Seitenstützköpfe, Kunststoff Form: E - mit 2 Bohrungen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Seitenstützköpfe GN 6470.3 werden in Kombination mit Siede- bzw. Gewinderohren für die Konstruktion von Transportsystemen oder Arbeitstischen verwendet. Sie verbinden den Aufbau, z. B. mit Transportbändern oder Bedieneinheiten, seitlich bzw. parallel zur Rohrachse.

Ausführung

Stützkopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schwarz, matt

Klemmset
Edelstahl 1.4301

  • Sechskantschrauben DIN 931
  • Sechskantmuttern DIN 934
  • Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Auf Anfrage

Form D mit Vierkant 45 x 45

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6470.3 Seitenstützköpfe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit 4 Langlöchern
Emit 2 Bohrungen
Spalten ein-/ausblenden
d
Bohrung
Form D

Form E

Nenngröße Rohr
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42,4-1 1/4"
B 48,3B 48,31 1/2"
B 60,3-2"

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d (Form D)
Bohrung d (Form E)
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,23 €
brutto 13,95 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419795
Beschreibung: TSLB-42-SST
Gewicht: 0,371 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 6470.3-B42,4-DGN 6470.3-B48,3-DGN 6470.3-B48,3-EGN 6470.3-B60,3-D