JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6471.3 Verbindungsleisten für Seitenführungen GN 6471 / GN 6472, Edelstahl

Produktbild

GN 6471.3 Verbindungsleisten, für Seitenführungen GN 6471 / GN 6472, Edelstahl
Original design BDG-SST
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Verbindungsleisten GN 6471.3 werden zum Verlängern bzw. Verbinden von Seitenführungen GN 6471 und GN 6472 verwendet. Die Montage erfolgt stirnseitig durch Einschieben in die T-Nuten der zu verbindenden Seitenführungen unter Verwendung der mitgelieferten Gewindestifte.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6471.3 Verbindungsleisten, für Seitenführungen GN 6471 / GN 6472, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bl1l2l3t
1218022,5455

Artikelauswahl und -konfiguration

b
l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,49 €
brutto 21,84 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 419139
Beschreibung: BDG-SST-12-180
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 6471.3-12-180-NI