JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 70 Haltescheiben Stahl, verzinkt, für Haltemagnete

Produktbild

GN 70 Haltescheiben, Stahl Form: A - flach, ohne Anschlagkante
Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - flach, ohne Anschlagkante
Werkstoff: ST - Stahl
GN 70 Haltescheiben, Stahl Form: A - flach, ohne Anschlagkante
Werkstoff: ST - Stahl GN 70 Haltescheiben, Stahl Form: B - flach, mit Anschlagkante
Werkstoff: ST - Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltescheiben GN 70 werden als Gegenstück zu Haltemagneten verwendet, wenn diese in Verbindung mit nichtmagnetischen Werkstoffen eingesetzt werden.

Die Form B verhindert dabei ein Abrutschen der Magnete, da die Haftkräfte meist größer sind als die erreichbaren Querkräfte welche durch die vorliegenden Reibpartner hervorgerufen werden.

Die Haltescheiben lassen sich mit Senkschrauben z. B. DIN 7991, aber auch mit handelsüblichen Holz- oder Blechsenkschrauben befestigen.

Ausführung

StahlST
verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 70 Haltescheiben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aflach, ohne Anschlagkante
Bflach, mit Anschlagkante
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A
d1
Form B
d2 +1d3 +1±0,5Länge ls
12 ±0,1-3,56,5--2
17 ±0,1-5,58,5--2
27 ±0,227 ±0,25,5118213
34 +0,2/+0,834 +0,2/+0,85,5118293
45 +0,1/+0,545 +0,1/+0,55,5118393
64 ±0,364 ±0,35,5118583

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1
Durchmesser d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,09 €
brutto 0,58 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
72125090