JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 70.1 Haftscheiben selbstklebend, für Haltemagnete

Produktbild

GN 70.1 Haftscheiben, Stahl, selbstklebend Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
GN 70.1 Haftscheiben, Stahl, selbstklebend Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert GN 70.1 Haftscheiben, Stahl, selbstklebend Oberfläche: WS - weiß

Produktbeschreibung

Hinweis

Haftscheiben GN 70.1 werden als Gegenstück für Haltemagnete z.B. dann eingesetzt, wenn ein Magnet an nichtmagnetischen Flächen verwendet werden soll.

Sie lassen sich durch das an der Rückseite angebrachte Klebepad, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen befestigen.

Ausführung

Stahl

  • verzinkt, blau passiviertZBZB
  • verzinkt, blau passiviert
    weißWSWS

Klebepad

  • Scotch-Mount TM 4032
  • doppelseitig
  • mit Polyurethan-Schaumstoffträger

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 70.1 Haftscheiben, Stahl, selbstklebend Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
ds1s2
Blechdicke
2021
3021
4021
602,51,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d
Oberfläche
WS
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,10 €
brutto 0,65 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
72125090