JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7062.30 Dämpfungsscheiben Elastomer, für geschlitzte Stellringe

Produktbild

GN 7062.30 Dämpfungsscheiben, Elastomer, für geschlitzte Stellringe

Produktbeschreibung

Hinweis

Dämpfungsscheiben GN 7062.30 sind als Zubehör für geschlitzte Stellringe ausgelegt und werden mittels Klebefolie, bevorzugt auf der rillenlosen Stellringseite, befestigt. Sie absorbieren leichte Stöße und wirken geräuschmindernd beim Kontakt der Stellringe mit anderen Bauteilen.

Generell lassen sich die Dämpfungsscheiben, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen aufkleben.

Geschlitzte Stellringe GN 7062.3 werden generell mit montierten Dämpfungsscheiben angeboten.

Ausführung

Elastomer (PUR)

  • 70 Shore A
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • transparent

Klebefolie

  • Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
  • aggressiv klebend

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7062.30 Dämpfungsscheiben, Elastomer, für geschlitzte Stellringe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Abmessungen
dazugehöhrender
Stellringe

d1



d2
Bohrungsreihe 1




Bohrungsreihe 2
Abmessungen
Dämpfungsscheiben


d3



d4
Bohrungsreihe 1




Bohrungsreihe 2



±0,2



s
30B 12-2813-22,1
32B 14-3015-22,1
36B 15B 1634161722,1
42B 18B 203919,521,533
48B 22B 254523,526,533
55B 28B 305229,531,533
60B 32B 355733,536,534
65B 40-6241,5-34

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,08 €
brutto 0,48 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.