JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 711 Maßstäbe Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend

Produktbild

GN 711 Maßstäbe, Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend Werkstoff: KUS - Kunststoff
Form: W - Ziffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R)
Ziffernfolge: L
Werkstoff: KUS - Kunststoff
Form: W - Ziffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R)
Ziffernfolge: L
GN 711 Maßstäbe, Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend Werkstoff: KUS - Kunststoff
Form: W - Ziffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R)
Ziffernfolge: L GN 711 Maßstäbe, Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend Werkstoff: KUS - Kunststoff
Form: W - Ziffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R)
Ziffernfolge: M GN 711 Maßstäbe, Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend Werkstoff: KUS - Kunststoff
Form: W - Ziffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R)
Ziffernfolge: R GN 711 Maßstäbe, Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: S - Ziffern senkrecht angeordnet (Ziffernfolgen U,M,O)
Ziffernfolge: M GN 711 Maßstäbe, Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: S - Ziffern senkrecht angeordnet (Ziffernfolgen U,M,O)
Ziffernfolge: O GN 711 Maßstäbe, Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: S - Ziffern senkrecht angeordnet (Ziffernfolgen U,M,O)
Ziffernfolge: U
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

An Maßstäben GN 711 lassen sich z. B. Positionen von Verfahrschlitten sehr leicht ablesen. Mit Bezugspfeilen GN 711.1 können Bezugspunkte an Maßstäben oder Referenzstellungen in Maschinen markiert werden.

Durch das an der Rückseite angebrachte Klebeband lassen sich die Maßstäbe bzw. Bezugspfeile, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen befestigen. Die Oberseite der Edelstahl-Maßstäbe ist durch eine weitere Schutzfolie geschützt.

Bezugspfeile GN 711.1 für Maßstäbe sind separat lieferbar.

Ausführung

EdelstahlNI

  • Stärke 0,6 mm
  • Skala eingeätzt

KunststoffKUS

  • Stärke 0,3 mm
  • silber hinterlegt
  • Skala aufgedruckt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 711 Maßstäbe, Edelstahl / Kunststoff, selbstklebend Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

WZiffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R)
SZiffern senkrecht angeordnet (Ziffernfolgen U,M,O)
Länge l (Skala)
50100150200300400500750*1000*
* In der NI-Ausführung besteht diese Länge aus 2 Einzelteilen.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff


Länge l (Skala)
Form


Ziffernfolge

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,25 €
brutto 1,57 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39199080
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
GN 711-NI-50-W-LGN 711-NI-50-W-MGN 711-NI-50-W-RGN 711-NI-50-S-MGN 711-NI-50-S-UGN 711-NI-50-S-OGN 711-KUS-50-W-LGN 711-KUS-50-W-MGN 711-KUS-50-W-RGN 711-KUS-50-S-MGN 711-KUS-50-S-UGN 711-KUS-50-S-OGN 711-NI-100-W-LGN 711-NI-100-W-MGN 711-NI-100-W-RGN 711-NI-100-S-MGN 711-NI-100-S-UGN 711-NI-100-S-OGN 711-KUS-100-W-LGN 711-KUS-100-W-MGN 711-KUS-100-W-RGN 711-KUS-100-S-MGN 711-KUS-100-S-UGN 711-KUS-100-S-OGN 711-NI-150-W-LGN 711-NI-150-W-MGN 711-NI-150-W-RGN 711-NI-150-S-MGN 711-NI-150-S-UGN 711-NI-150-S-OGN 711-KUS-150-W-LGN 711-KUS-150-W-MGN 711-KUS-150-W-RGN 711-KUS-150-S-MGN 711-KUS-150-S-UGN 711-KUS-150-S-OGN 711-NI-200-W-LGN 711-NI-200-W-MGN 711-NI-200-W-RGN 711-NI-200-S-MGN 711-NI-200-S-UGN 711-NI-200-S-OGN 711-KUS-200-W-LGN 711-KUS-200-W-MGN 711-KUS-200-W-RGN 711-KUS-200-S-MGN 711-KUS-200-S-UGN 711-KUS-200-S-OGN 711-NI-300-W-LGN 711-NI-300-W-MGN 711-NI-300-W-RGN 711-NI-300-S-MGN 711-NI-300-S-UGN 711-NI-300-S-OGN 711-KUS-300-W-LGN 711-KUS-300-W-MGN 711-KUS-300-W-RGN 711-KUS-300-S-MGN 711-KUS-300-S-UGN 711-KUS-300-S-OGN 711-NI-400-W-LGN 711-NI-400-W-MGN 711-NI-400-W-RGN 711-NI-400-S-MGN 711-NI-400-S-UGN 711-NI-400-S-OGN 711-KUS-400-W-LGN 711-KUS-400-W-MGN 711-KUS-400-W-RGN 711-KUS-400-S-MGN 711-KUS-400-S-UGN 711-KUS-400-S-OGN 711-NI-500-W-LGN 711-NI-500-W-MGN 711-NI-500-W-RGN 711-NI-500-S-MGN 711-NI-500-S-UGN 711-NI-500-S-OGN 711-KUS-500-W-LGN 711-KUS-500-W-MGN 711-KUS-500-W-RGN 711-KUS-500-S-MGN 711-KUS-500-S-UGN 711-KUS-500-S-OGN 711-NI-750-W-LGN 711-NI-750-W-MGN 711-NI-750-W-RGN 711-NI-750-S-MGN 711-NI-750-S-UGN 711-NI-750-S-OGN 711-KUS-750-W-LGN 711-KUS-750-W-MGN 711-KUS-750-W-RGN 711-KUS-750-S-MGN 711-KUS-750-S-UGN 711-KUS-750-S-OGN 711-NI-1000-W-LGN 711-NI-1000-W-MGN 711-NI-1000-W-RGN 711-NI-1000-S-MGN 711-NI-1000-S-UGN 711-NI-1000-S-OGN 711-KUS-1000-W-LGN 711-KUS-1000-W-MGN 711-KUS-1000-W-RGN 711-KUS-1000-S-MGN 711-KUS-1000-S-UGN 711-KUS-1000-S-O