1 | Schutzart IP 54 |
2 | Schutzart IP 67 |
E | ohne Funk-Datenübertragung |
l6 in Meter (Kabellänge) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h1 | h2 | h3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.5 | 72 | 12 | 28 | 21 | 7 | 37 | 20,5 | 16,5 |
Spannungsversorgung |
Lithium Batterie 1/2 AA 3,6 V |
||||||||||
Batterielebensdauer |
3 Jahre |
||||||||||
Anzeige |
7-stelliges LCD-Display, |
||||||||||
Anzeige Werte |
-199999; 999999 |
||||||||||
Anzahl der Kommastellen |
programmierbar |
||||||||||
Maßeinheiten |
mm, inch oder Grad |
||||||||||
max. Verfahrgeschwindigkeit |
1 - 5 m/s programmierbar (die Verfahrgeschwindigkeit beeinflusst die Batterielebensdauer) |
||||||||||
Auflösung |
0,01 mm / 0,001 in / 0,01° |
||||||||||
Genauigkeit |
± 0,03 mm |
||||||||||
Wiederholgenauigkeit |
0,0002 x L mm (L = Messwert in mm) |
||||||||||
Selbstdiagnose |
Batterie-, Sensor-, Magnetband-Diagnose |
||||||||||
Verpolungsschutz |
Ja |
||||||||||
Temperaturbereich |
0 °C ... 50 °C |
||||||||||
Betriebsumgebung |
Innenanwendung |
||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit |
max. 95 % bei 25 °C (ohne Kondensation) |
Ein Vorteil der elektronischen Positionsermittlung liegt in der Vielzahl der Anzeigeoptionen des magnetischen Messsystems.
Die verwendete Lithium-Batterie hat eine Lebensdauer von über 3 Jahren. Die Notwendigkeit eines Austausches der Batterie wird durch ein Symbol auf dem Display angezeigt. Der Austausch kann leicht durch Entfernen der hinteren Abdeckung durchgeführt werden. Erfolgt der Batteriewechsel innerhalb von 5 Sekunden, verhindert die Pufferspannungsversorgung den Verlust der eingestellten Konfigurationsparameter. |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Spalten ein-/ausblenden
|
|
|
||||||||||
|
Der Abstand zwischen Sensor und Magnetband sollte für eine korrekte Messung nicht mehr als 1 mm betragen. Der Sensor kann mittels Schrauben M3 befestigt werden. |
|||||||||||
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern