JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 723.3 Bezugsflansche für Drehknöpfe GN 723.4

Produktbild

GN 723.3 Bezugsflansche für GN 723.4 Form: A - mit Reibring
Form: A - mit Reibring
GN 723.3 Bezugsflansche für GN 723.4 Form: A - mit Reibring GN 723.3 Bezugsflansche für GN 723.4 Form: B - ohne Reibring

Produktbeschreibung

Hinweis

Bezugsflansche GN 723.3 werden in Verbindung mit Drehknöpfen GN 723.4 eingesetzt mit folgenden Vorteilen:

  • sie sind mit einer Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen

  • sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle

  • sie können mit Anschlagstiften zur Drehwinkelbegrenzung versehen werden

  • in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert.

Ausführung

  • Aluminium
    eloxiert, schwarz

  • Referenzpfeil weiß,
    eingraviert in Laserpräzision

  • Spannring
    Gummi

  • Reibring
    Polyamid

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 723.3 Bezugsflansche für GN 723.4 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reibring
Bohne Reibring
Spalten ein-/ausblenden
d0
Drehknopf Ø
GN 723.4
d1d2 H8d3 -0,1d4Kl1l2
2733,5B 6-23,33,41311,24
3441B 6B 829,33,41814,25
4250B 8B 1037,34,52416,25

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,65 €
brutto 10,31 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,16 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 723.3-33,5-B6-AGN 723.3-33,5-B6-BGN 723.3-41-B6-AGN 723.3-41-B6-BGN 723.3-41-B8-AGN 723.3-41-B8-BGN 723.3-50-B8-AGN 723.3-50-B8-BGN 723.3-50-B10-AGN 723.3-50-B10-B