GN 742.5 Verschlussschrauben Edelstahl

GN 742.5 Verschlussschrauben, Edelstahl Form: A - mit DIN-Ablasssymbol
Form: A - mit DIN-Ablasssymbol
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Verschlussschrauben GN 742.5 können durch den verwendeten Werkstoff in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Die Dichtung ist in einem radialen, planseitigem Einstich eingebettet, so dass sie vor Verlust geschützt ist und beim Anziehen nicht herausgequetscht bzw. überlastet wird.

Die Verschlussschrauben sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Ausführung

Edelstahl 1.4404 (A4)
blank, gleitgeschliffen


Dichtung
Fluor-Kautschuk (FPM / FKM)
braun
temperaturbeständig bis 180 °C


RoHS

Auf Anfrage

andere Gewindegrößen
mit Ölmessstab
mit Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) GN 741.5

Technische Zeichnung ausblenden
GN 742.5 Verschlussschrauben, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Oneutral
Emit DIN-Einfüllsymbol
Amit DIN-Ablasssymbol

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3e ≈l1l2st
19G 1/4M 14 x 1,5M 517,315,58158
22G 3/8M 16 x 1,5M 520,815,58188
26G 1/2M 20 x 1,5M 524,3168,5218
32G 3/4M 26 x 1,5M 531,2179278
40G 1M 33 x 1,5M 53719,511328

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form



Kennziffer

Außendurchmesser d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form



Kennziffer

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,79
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,67 €
brutto 10,46 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181575
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.