JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 751 Gabelgelenke Stahl

Produktbild

GN 751 Gabelgelenke, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: KL - Bolzen mit KL-Wellensicherung
Werkstoff: ST - Stahl
Form: KL - Bolzen mit KL-Wellensicherung
GN 751 Gabelgelenke, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: KL - Bolzen mit KL-Wellensicherung GN 751 Gabelgelenke, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: B - Schnappfederbolzen GN 751 Gabelgelenke, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: SL - Bolzen mit SL-Wellensicherung (nur für d<sub>1</sub> = 4...16)

Produktbeschreibung

Hinweis

Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit axialer Wellensicherung (Form KL und SL) oder einem Schnappfederbolzen (Form B).

Bei Größe d1 = 12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M 12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M 12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Ausführung

Stahl
Festigkeitsklasse 5
verzinkt, blau passiviert


Wellensicherungen

  • Federstahl
  • gehärtet und angelassen
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 751 Gabelgelenke, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BSchnappfederbolzen
KLBolzen mit KL-Wellensicherung
SLBolzen mit SL-Wellensicherung (nur für d1 = 4...16)
Spalten ein-/ausblenden
d1
 H9/h11
l1d2
Links-
gewinde

Feingewinde
abd3l2l3l4
4816*M 4--848162421296
51020M 5M 5L-1059203026367,5
61224M 6M 6L-12610243631439
81632M 8M 8LM 8F = M 8x1168143248425812
102040M 10M 10LM 10F = M 10x1.252010184060527215
122448M 12M 12LM 12F = M 12x1.252412204872628618
142856M 14M 14LM 14F = M 14x1.528142456857210122,5
163264M 16M 16LM 16F = M 16x1.532162664968311524
20*40-M 20M 20L-40203480-105-30
* in Form B nicht auf Lager

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bohrung d1
Länge l1
Gewinde d2
Linksgewinde d2
Feingewinde d2
Form



Ausführungen von Gabelgelenkbolzen

sketch gn 751

Der Schnappfederbolzen lässt sich leicht montieren und demontieren. Er eignet sich deswegen insbesondere für Anwendungen, wo die Gelenkverbindung öfters gelöst werden muss.

GN 751 kl

Der KL-Wellensicherungsring lässt sich ohne Werkzeug, also von Hand montieren und demontieren.

Sketch GN 751 sl

Der SL-Wellensicherungsring benötigt zur Demontage ein Werkzeug (z.B.Schraubenzieher) . Er ist demzufolge besser gesichert.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,30 €
brutto 1,86 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...