JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 801 Halter für Andrückschrauben für Schnellspanner mit offenem Spannarm

Produktbild

GN 801 Halter für Andrückschrauben, für Schnellspanner

Produktbeschreibung

Hinweis

Halter für Andrückschrauben GN 801 wurden für verschiedene Schnellspanner in der Ausführung „offener Spannarm“ entwickelt.

Der Halter kann auf dem Spannarm verschoben und mittels der Spannschraube in der gewünschten Position fixiert werden.

Das Gewinde d2 dient zur Aufnahme der verschiedensten Druckschrauben, Federelementen und dergleichen.

Dabei kann die optimale Spannhöhe eingestellt werden, ohne dass die Klemmung des Halters auf dem Spannarm gelöst wird.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 801 Halter für Andrückschrauben, für Schnellspanner Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3d3s1
Höhe
Spannarm
s2t
nutzbare
Einschraub-
länge der
Andrück-
schraube
für
Schnell-
spanner
GN 810
GN 810.1



GN 812
GN 812.1



GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4



GN 860
GN 862
GN 862.1
16M 626,533(31)*7M 416(14)*6,524(22)*130-130125
18M 83138(37)**8M 518(17)**8,526(25)**230200230200
22M 103747(45)***8M 522(20)***10,530(28)***330300355300
24M 104149-8M 524-1032-----
26M 103948-8M 522-12,530-430--400
* Maß in (...) gilt für GN 860

** Maß in (...) gilt für GN 812, GN 812.1, GN 862 und GN 862.1

*** Maß in (...) gilt für GN 812, GN 812.1, GN 860, GN 862 und GN 862.1

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Gewindedurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,60 €
brutto 3,74 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.