JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 802 Andrückschrauben Stahl, mit beweglichem Druckstück

Produktbild

GN 802 Andrückschrauben, Stahl, mit beweglichem Druckstück

Produktbeschreibung

Hinweis

Durch den Sprengring des Druckstückes wird eine lösbare Verbindung zwischen Schraube und Druckstück erzielt.

Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Gewindestifte DIN 6332
Stahl

  • Druckzapfen gehärtet (Form SK)
  • brüniert

Druckstücke DIN 6311
Stahl
einsatzgehärtet


Sechskantmuttern ISO 4032 / DIN 934
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 802 Andrückschrauben, Stahl, mit beweglichem Druckstück Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2ehm
M 5*37---14-104,7
M 6324252-122,275,2
M 83848638316396,8
M 1044546484203,6118,4
M 12556585105254,51310,8
Bei Andrückschraube M5 sind Zapfen und Druckstück nicht gehärtet und nicht demontierbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewindedurchmesser d1
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,74
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,52 €
brutto 3,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.