JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 804 Andrückschrauben Stahl, mit einstellbarem Federdruckelement

Produktbild

GN 804 Andrückschrauben, Stahl, mit einstellbarem Federdruckelement

Produktbeschreibung

Hinweis

Zur Überwindung der Totpunktstellung bzw. zum Ausgleich von Werkstücktoleranzen werden bei handbetätigten Schnellspannern vorzugsweise elastische Andruckelemente, z. B. GN 708.1, verwendet.

Andrückschrauben GN 804 mit dem Tellerfeder-Druckelement ermöglichen nicht nur den Ausgleich von Werkstücktoleranzen, sondern die jeweilige Spannkraft kann auch voreingestellt werden.

Dazu wird mit der Sechskantschraube (SW) die Vorspannung der Tellerfedern verändert. Die Einschraubtiefe s ist ein Maß für die Vorspannung bzw. für die Spannkraft, die im Schaubild abgelesen werden kann.

Das Druckelement ist beweglich.

Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Schraube
Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • verzinkt, blau passiviert

Sechskantmuttern
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Druckstück
Stahl
nitriert, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 804 Andrückschrauben, Stahl, mit einstellbarem Federdruckelement Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge±1d2d3hmsw
M 545131113414
M 650161315416
M 870181517518
M 1085241820624
M 12106282124727

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewindedurchmesser d1
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,52 €
brutto 9,53 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.