JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.5 Drehplatten für Verstellschlitten GN 900, Aluminium

Produktbild

GN 900.5 Drehplatten, Aluminium

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehplatten GN 900.5 ermöglichen die Schrägstellung der Verstellschlitten zueinander. Damit ergibt sich eine weitere Achskonfiguration.

Bei diesem Bauteil sind zwei Platten drehbar zueinander gelagert, welche jeweils über ein Klemmsystem mit den Verstellschlitten verbunden sind.

Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarben


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 900.5 Drehplatten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b
Schlittengröße
l1d
Zylinderschrauben
DIN 912
h1h2h3l2s
3041M 2,518,4104,235,46
5067M 328147589
80105M 4391412,5929
120145M 547,62013,8131,812

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Länge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
278,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 52,88 €
brutto 331,20 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,057 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84798997