JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 954.1 Zwischenplatte für Stellungsanzeiger GN 954 / GN 954.2, Kunststoff

Produktbild

GN 954.1 Zwischenplatte, für Stellungsanzeiger GN 954 / GN 954.2, Kunststoff
Original design
code: BS51

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Zwischenplatte GN 954.1 dient in Kombination mit Stellungsanzeigern GN 954 / GN 954.2 zur Überbrückung von Wellenansätzen, Stellringen und dergleichen.

Die Vierkantbohrungen dienen zur maschinenseitigen Befestigung mit z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 954.1 Zwischenplatte, für Stellungsanzeiger GN 954 / GN 954.2, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,72 €
brutto 4,52 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.85900
Beschreibung: BASETTA BS51
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080
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
GN 954.1