JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 955.6 Klemmplatten für Stellungsanzeiger GN 955 / GN 955.2, Kunststoff

Produktbild

GN 955.6 Klemmplatten, für Stellungsanzeiger GN 955 / GN 955.2, Kunststoff
ELESA original design
code: BSA-T50
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Klemmplatten GN 955.6 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern GN 955 und GN 955.2 eingesetzt.

Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden.

Gleichzeitig sind die Platten mit der Bohrung Ø 6,1 zur Aufnahme der Drehmomentabstützung des Stellungsanzeigers versehen.

Die Klemmplatte kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels wahlweise links oder rechts ist.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA-HP)

  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, matt

Verstellbarer Klemmhebel

  • Kunststoff
    Thermoplast (Polyamid PA)
    glasfaserverstärkt
    schwarz, matt
  • Buchse
    Edelstahl 1.4301

Sechskantschraube
Edelstahl 1.4401


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 955.6 Klemmplatten, für Stellungsanzeiger GN 955 / GN 955.2, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bd1d2l1l2l3l4m1m2
24B 6B 8B 103,23828829,51518

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,53 €
brutto 15,84 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.87951
Beschreibung: BSA-T50-6-SST
Gewicht: 0,026 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080