JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1524 Augenschrauben mit langem Gewinde

Produktbild

GN 1524 Augenschrauben mit langem Gewinde Werkstoff: ST - Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Augenschrauben GN 1524 haben ein längeres Gewinde, als Augenschrauben DIN 444.

Als Lagerbolzen können bei den Größen M8, M10 und M12 Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • gedreht
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1524 Augenschrauben mit langem Gewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1l2d2 E8d3 -0,4-0,2d4
M 6506070804061286
M 850---40816108
M 860708010045816108
M 1050---3810201210
M 1060---4610201210
M 1070801001205010201210
M 1250---3512251412
M 1260---4212251412
M 1270---5212251412
M 12801001201306012251412
M 1670---4916321816
M 1680---5916321816
M 16100---7716321816
M 16120140160-8016321816
M 20100---7520402220
M 20120---9520402220
M 20140160--10020402220
M 24160240--12025502824

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Länge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,72 €
brutto 4,49 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181595