JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.1 Befestigungslaschen für GN 177 Kunststoff

Produktbild

GN 177.1 Befestigungslaschen für GN 177, Kunststoff Form: C - mit Bohrung für Senkschraube M6
ELESA original design MSR.60-TA/TB/TC/TD/TE/TF
Form: C - mit Bohrung für Senkschraube M6
GN 177.1 Befestigungslaschen für GN 177, Kunststoff Form: C - mit Bohrung für Senkschraube M6 GN 177.1 Befestigungslaschen für GN 177, Kunststoff Form: A - für Sensorbefestigung GN 177.1 Befestigungslaschen für GN 177, Kunststoff Form: B - für Sensorbefestigung GN 177.1 Befestigungslaschen für GN 177, Kunststoff Form: D - für Reflektorbefestigung GN 177.1 Befestigungslaschen für GN 177, Kunststoff Form: E - für Reflektorbefestigung

Produktbeschreibung

Hinweis

Zubehörteil zum Universal-Klemmstativ GN 177.

Ausführung

Kunststoff (Polyamide PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 177.1 Befestigungslaschen für GN 177, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Afür Sensorbefestigung
Bfür Sensorbefestigung
Cmit Bohrung für Senkschraube M6
Dfür Reflektorbefestigung
Efür Reflektorbefestigung
Spalten ein-/ausblenden
dVerwendete Haltrohre
13GN 177.4-13-...

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d
Form





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,55 €
brutto 3,47 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 440034
Beschreibung: MSR.60-TD
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.