JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 224.1 Fingergriffe

Produktbild

GN 224.1 Fingergriffe, Stahl

Produktbeschreibung

Ausführung

Stahl
verchromtCRCR


Auflagescheiben
Zink-Druckguss, vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 224.1 Fingergriffe, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ±0,25d2h
8301226
10401531

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l
Farbe
CR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,58 €
brutto 3,62 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.