JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 256 Silikon-Anschlagpuffer Kegelstumpfform, Edelstahl, FDA-konform

Produktbild

GN 256 Silikon-Anschlagpuffer mit Innengewinde, Edelstahl Farbe: BL - blau, RAL 5002
Farbe: BL - blau, RAL 5002
GN 256 Silikon-Anschlagpuffer mit Innengewinde, Edelstahl Farbe: BL - blau, RAL 5002 GN 256 Silikon-Anschlagpuffer mit Innengewinde, Edelstahl Farbe: GR - grau, RAL 7040
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Silikon-Anschlagpuffer GN 256 werden als Endanschlag oder Aufstellelement an Maschinen und Anlagen, z.B. in der Fördertechnik verwendet.

Der verwendete Silikon-Kautschuk absorbiert Schwingungen, wirkt dämpfend, ist alterungsbeständig und hat einen erhöhten Einsatztemperaturbereich.

Durch den FDA-konformen Werkstoff sind die Anschlagpuffer darüber hinaus in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar.

Ausführung

Silikon-Kautschuk
MVQ (Elastosil®)

  • FDA-konform
  • grau, RAL 7040GRGR
  • blau, RAL 5002BLBL
  • auf Deckbleche aufvulkanisiert
  • temperaturbeständig bis 200 °C
  • Härte Shore A ±5
    weich40*
    mittel55
    hart70*

Deckbleche, Gewindebuchsen
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Auf Anfrage

andere Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 256 Silikon-Anschlagpuffer mit Innengewinde, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3hstFederrate ≈
in N/mm
Härte 55
max. Belastbarkeit
in N
Härte 55
max.
Federweg ≈
in mm
19M 5121625632504
25M 616,520,526904605,1
32M 82126281177606,5
38M 824,532281139008
50M 10324328148158010,7
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Innendurchmesser d2
Härte



Farbe
BL
GR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,79
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,29 €
brutto 8,08 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 256-19-M5-40-GRGN 256-19-M5-55-GRGN 256-19-M5-70-GRGN 256-19-M5-40-BLGN 256-19-M5-55-BLGN 256-19-M5-70-BLGN 256-25-M6-40-GRGN 256-25-M6-55-GRGN 256-25-M6-70-GRGN 256-25-M6-40-BLGN 256-25-M6-55-BLGN 256-25-M6-70-BLGN 256-32-M8-40-GRGN 256-32-M8-55-GRGN 256-32-M8-70-GRGN 256-32-M8-40-BLGN 256-32-M8-55-BLGN 256-32-M8-70-BLGN 256-38-M8-40-GRGN 256-38-M8-55-GRGN 256-38-M8-70-GRGN 256-38-M8-40-BLGN 256-38-M8-55-BLGN 256-38-M8-70-BLGN 256-50-M10-40-GRGN 256-50-M10-55-GRGN 256-50-M10-70-GRGN 256-50-M10-40-BLGN 256-50-M10-55-BLGN 256-50-M10-70-BL