JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 351 Gummipuffer Stahl, verzinkt

Produktbild

GN 351 Gummipuffer, Stahl Form: EE - mit 2 Innengewinden
Form: EE - mit 2 Innengewinden
GN 351 Gummipuffer, Stahl Form: EE - mit 2 Innengewinden GN 351 Gummipuffer, Stahl Form: ES - mit Innengewinde / Schraube GN 351 Gummipuffer, Stahl Form: SS - mit 2 Schrauben

Produktbeschreibung

Hinweis

Gummipuffer GN 351 eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen.

Ausführung

Gummi Naturkautschuk (NR)

  • schwarz
  • auf Deckbleche aufvulkanisiert
  • temperaturbeständig bis 80°
  • Gummihärte Shore A ±5
    weich40
    mittel55
    hart70

Deckbleche, Gewindebuchsen, Schrauben,
Stahl, verzinkt, blau passiviert


RoHS

Auf Anfrage

Gummi in grau

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 351 Gummipuffer, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EEmit 2 Innengewinden
ESmit Innengewinde / Schraube
SSmit 2 Schrauben
Spalten ein-/ausblenden
d1h
Form EE

Form ES

Form SS
d2Länge lst ≈
8813-813--813--M 3613
10101520101520-101520-M 4101,24
151015201015202510152025M 4101,44
201520251520253015202530M 61826
25202530152030-152030-M 61826
3020304015203040153040-M 82028
40203040203040-203040-M 82328
503040502030405020304050M 1028210
60304050304050-304050-M 1028210
703045-3045--3045--M 1027310
75304055254055-254055-M 1237312
100405575405575-405575-M 1641316
1255575-5575--5575--M 1641316

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Höhe h (Form EE)
Höhe h (Form ES)
Höhe h (Form SS)
Gewinde d2
Form



Härte



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,11 €
brutto 0,71 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991