JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3664 Drehmoment-Dreisterngriffschrauben Griff Kunststoff, Drehmomentmechanik Stahl

Produktbild

GN 3664 Drehmoment-Dreisterngriffschrauben

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehmoment-Dreisterngriffschrauben GN 3664 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft eingeleitete Drehmoment sichergestellt bzw. begrenzt werden soll.

Die Drehmomentmechanik des Dreisterngriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des angegebenen Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Beim Linksdrehen sperrt die Mechanik so, dass keine Drehmomentbegrenzung erfolgt. Dadurch ist sichergestellt, dass z. B. beim Anziehen, ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird. Ein zum Lösen nötiges Drehmoment wird dagegen immer zuverlässig übertragen.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt,
  • schwarz matt

Drehmomentmechanik
Stahl, gehärtet


Sonstige Teile
Stahl, brüniert


Deckel
Kunststoff, hellgrau


RoHS

Auf Anfrage

  • andere Abmessungen der Schraubeinsätze analog GN 300
  • andere Schraubeneinsätze mit Sonderzapfen analog GN 306
  • andere Drehmomentwerte
  • Drehmomentbegrenzung links- oder links- und rechtsdrehend

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 3664 Drehmoment-Dreisterngriffschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d4Länge ld5d6h1h2Drehmoment ±10%
in Nm
50M 8162025324013,523,64211234
50M 10202532405013,523,64211234
63M 825324050631628,147133.244.7
63M 1025324050631628,147133.244.7
80M 1025324050631934,15515,545.57.5
80M 1225324050631934,15515,545.57.5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

d1
Gewinde d4
Länge l
Drehmoment in Nm

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
28,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,34 €
brutto 33,42 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,071 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 3664-50-M8-16-2GN 3664-50-M8-16-3GN 3664-50-M8-16-4GN 3664-50-M8-20-2GN 3664-50-M8-20-3GN 3664-50-M8-20-4GN 3664-50-M8-25-2GN 3664-50-M8-25-3GN 3664-50-M8-25-4GN 3664-50-M8-32-2GN 3664-50-M8-32-3GN 3664-50-M8-32-4GN 3664-50-M8-40-2GN 3664-50-M8-40-3GN 3664-50-M8-40-4GN 3664-50-M10-20-2GN 3664-50-M10-20-3GN 3664-50-M10-20-4GN 3664-50-M10-25-2GN 3664-50-M10-25-3GN 3664-50-M10-25-4GN 3664-50-M10-32-2GN 3664-50-M10-32-3GN 3664-50-M10-32-4GN 3664-50-M10-40-2GN 3664-50-M10-40-3GN 3664-50-M10-40-4GN 3664-50-M10-50-2GN 3664-50-M10-50-3GN 3664-50-M10-50-4GN 3664-63-M8-25-3,2GN 3664-63-M8-25-4GN 3664-63-M8-25-4,7GN 3664-63-M8-32-3,2GN 3664-63-M8-32-4GN 3664-63-M8-32-4,7GN 3664-63-M8-40-3,2GN 3664-63-M8-40-4GN 3664-63-M8-40-4,7GN 3664-63-M8-50-3,2GN 3664-63-M8-50-4GN 3664-63-M8-50-4,7GN 3664-63-M8-63-3,2GN 3664-63-M8-63-4GN 3664-63-M8-63-4,7GN 3664-63-M10-25-3,2GN 3664-63-M10-25-4GN 3664-63-M10-25-4,7GN 3664-63-M10-32-3,2GN 3664-63-M10-32-4GN 3664-63-M10-32-4,7GN 3664-63-M10-40-3,2GN 3664-63-M10-40-4GN 3664-63-M10-40-4,7GN 3664-63-M10-50-3,2GN 3664-63-M10-50-4GN 3664-63-M10-50-4,7GN 3664-63-M10-63-3,2GN 3664-63-M10-63-4GN 3664-63-M10-63-4,7GN 3664-80-M10-25-4GN 3664-80-M10-25-5,5GN 3664-80-M10-25-7,5GN 3664-80-M10-32-4GN 3664-80-M10-32-5,5GN 3664-80-M10-32-7,5GN 3664-80-M10-40-4GN 3664-80-M10-40-5,5GN 3664-80-M10-40-7,5GN 3664-80-M10-50-4GN 3664-80-M10-50-5,5GN 3664-80-M10-50-7,5GN 3664-80-M10-63-4GN 3664-80-M10-63-5,5GN 3664-80-M10-63-7,5GN 3664-80-M12-25-4GN 3664-80-M12-25-5,5GN 3664-80-M12-25-7,5GN 3664-80-M12-32-4GN 3664-80-M12-32-5,5GN 3664-80-M12-32-7,5GN 3664-80-M12-40-4GN 3664-80-M12-40-5,5GN 3664-80-M12-40-7,5GN 3664-80-M12-50-4GN 3664-80-M12-50-5,5GN 3664-80-M12-50-7,5GN 3664-80-M12-63-4GN 3664-80-M12-63-5,5GN 3664-80-M12-63-7,5