JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 39 Feste Ballengriffe Stahl / Kunststoff

Produktbild

DIN 39 Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff Werkstoff: ST - Stahl
Form: E - mit Gewindezapfen
Werkstoff: ST - Stahl
Form: E - mit Gewindezapfen
DIN 39 Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff Werkstoff: ST - Stahl
Form: E - mit Gewindezapfen DIN 39 Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff Werkstoff: KT - Kunststoff
Form: E - mit Gewindezapfen DIN 39 Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff Werkstoff: ST - Stahl
Form: D - mit zylindrischem Zapfen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


KunststoffKT, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur bis 100 °C
    schwarz, matt
  • Gewindezapfen
    Stahl, brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 39 Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit zylindrischem Zapfen
Emit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 h8
Form D
ST
d3
Form E
ST


KT
d4 h13l1l2l3sw
Innen-
sechskant
167M 6-10501173
208M 8M 813641384
2510M 10M 10168014105
3213M 12M 122010021136
3616M 16-2211226148

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff


Griffdurchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,75 €
brutto 4,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,042 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
DIN 39-ST-16-DDIN 39-ST-16-EDIN 39-ST-20-DDIN 39-ST-20-EDIN 39-KT-20-EDIN 39-ST-25-DDIN 39-ST-25-EDIN 39-KT-25-EDIN 39-ST-32-DDIN 39-ST-32-EDIN 39-KT-32-EDIN 39-ST-36-DDIN 39-ST-36-E