JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 453 Anschlagpuffer Edelstahl

Produktbild

GN 453 Anschlagpuffer, Edelstahl Form: S - mit Schraube
Form: S - mit Schraube
GN 453 Anschlagpuffer, Edelstahl Form: S - mit Schraube GN 453 Anschlagpuffer, Edelstahl Form: E - mit Innengewinde
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Anschlagpuffer GN 453 werden als Endanschläge z. B. für Förderwagen verwendet.

Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend.

Durch die parabolische Form haben diese Anschlagpuffer eine progressive Federcharakteristik: Die Dämpfung von Stößen erfolgt zunächst sanfter.

Ausführung

Gummi Naturkautschuk (NR)

  • schwarz
  • auf Deckbleche aufvulkanisiert
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • Härte Shore A ±5
    weich40*
    mittel55
    hart70*

Deckbleche, Gewindebuchsen, Schrauben
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Auf Anfrage

Gummi in grauer Farbe

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 453 Anschlagpuffer, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Innengewinde
Smit Schraube
Spalten ein-/ausblenden
d1hd2Länge lstFederrate ≈ in N/mm
Härte 40

Härte 55

Härte 70
max Belastbarkeit in N Härte 40
Härte 55

Härte 70
max. Federweg ≈
in mm
1010M 5121,2514204046591133
2015M 618263049781301953204
2024M 61826142255821303306
2520M 61826163896841904955
3030M 818262535841902606307,5
3036M 820282036721803206509
3540M 8232826306326030063010
5050M 102828547890675970112012,5
5061M 828283239100490600152015,25
5068M 1028285252115890890195017
7058M 12373118211014011501520199014
7589M 1237311669812513301960254020
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Höhe h
Gewinde d2
Form


Härte



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,35 €
brutto 2,20 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991