JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 480.1 Haltestangen / Halterohre für Klemmhalter

Produktbild

GN 480.1 Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl Form: LS - mit Längsskala (mm-Teilung)
Form: LS - mit Längsskala (mm-Teilung)
GN 480.1 Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl Form: LS - mit Längsskala (mm-Teilung) GN 480.1 Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl Form: OS - ohne Skala
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind auf die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt.

Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.

Ausführung

Haltestangen / -rohre, rund
EdelstahlNI 1.4301
geschliffen


Längsskala eingraviert
in Laserpräzision


RoHS

Auf Anfrage

Sonderskalen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 480.1 Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LSmit Längsskala (mm-Teilung)
OSohne Skala
Spalten ein-/ausblenden
d1
Durchmesser
Länge lkd2
D 810015020025030035040015-
D 1010015020025030035040015-
D 12100150200250300350400159
D 151001502002503003504002012
D 161001502002503003504002013
D 201001502002503003504002516

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bohrung d1
Länge l
Werkstoff

Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,51 €
brutto 15,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,039 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.