JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.4 Haltemagnete Scheibenform, mit Innengewinde

Produktbild

GN 50.4 Haltemagnete mit Innengewinde Magnetwerkstoff: HF - Hartferrit

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 50.4 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen.

Ausführung

Gehäuse
Stahl, verzinkt


Magnetwerkstoff
HartferritHF
temperaturbeständig bis 200 °C


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50.4 Haltemagnete mit Innengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1hd2d3Nennhaftkräfte in N
25 ±0,17 +0,3/-0,2M 4-5,236
32 ±0,17 +0,3/-0,2M 4-5,275
40 +0,2/-0,18 +0,4/-0,2M 4-5,290
50 +0,2/-0,110 +0,5/-0,2M 6M 812170
63 +0,3/-0,114 +0,5/-0,2M 8-13290
80 +0,3/-0,110 +0,5/-0,2M 8-12450
80 +0,3/-0,118 +0,5/-0,2M 8M 1014,5550

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
h
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,48 €
brutto 3,03 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.