JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.8 Haltemagnete Samarium-Cobalt (SmCo), Gehäuse Edelstahl, mit Gewindezapfen

Produktbild

GN 50.8 Haltemagnete, Samarium-Cobalt (SmCo), Gehäuse Edelstahl, mit Gewindezapfen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 50.8 bilden in Kombination mit dem Edelstahlgehäuse ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Da das Edelstahlgehäuse dicht verschweißt ist, eignen sich die Haltemagnete für den Einsatz in korrosiven Umgebungen.

Durch die hohe Temperaturbeständigkeit können die Magnete beispielsweise an Ofentüren eingesetzt werden.

Ausführung

Magnetwerkstoff
SmCoSC
Samarium, Cobalt
temperaturbeständig bis 350 °C


Gehäuse
Edelstahl 1.4404 (A4)


RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1
Gummikappen GN 70.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50.8 Haltemagnete, Samarium-Cobalt (SmCo), Gehäuse Edelstahl, mit Gewindezapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 ±0,2d2h1 ±0,2h2Länge lNennhaftkräfte in N
16M 670,286,5
20M 67,50,21020
25M 67,50,31030
32M 680,31077

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,02 €
brutto 31,42 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.