JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 52.5 Haltemagnete Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Gehäuse Edelstahl, mit gummierter Haftfläche

Produktbild

GN 52.5 Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Gehäuse Edelstahl, mit gummierter Haftfläche
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 52.5 bilden in Kombination mit dem Edelstahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche umleitet.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ausführung

Magnetwerkstoff
NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80° C


Gehäuse
Edelstahl


Gummi
Elastomer (TPE)
≈ 80 Shore A
schwarz


RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 52.5 Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), Gehäuse Edelstahl, mit gummierter Haftfläche Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 ±0,2d2±0,2Länge lswNennhaftkräfte in N
10M 414689,5
13M 616101115
16M 818121323
20M 1020141746
25M 1020142195

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,85 €
brutto 11,61 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110