JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 521.6 Umleggriff-Handräder Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Edelstahl

Produktbild

GN 521.6 Umleggriff-Handräder, Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Edelstahl
ELESA original design
code: VDS+IR-SST
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Umleggriff-Handrädern GN 521.6 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)

  • verstärkt, schlagfest
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


Deckel
Kunststoff, hellgrau


Umleggriffe

  • Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)
  • schwarz, matt
  • Umlegmechanik / Achsteil
    Edelstahl,
    nichtrostend, 1.4305

RoHS

Auf Anfrage

mit Sicherheits-Umleggriff
(selbsttätig rückschwenkend)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 521.6 Umleggriff-Handräder, Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut

Form

Rmit drehbarem Umleggriff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7d3d4d5d6d7bhl1l2l3rØ
Zylindergriff
1001022203025272492234453915,5
12512262435283128112739,5604918
15014262438303432103044655822
20020403850404439133653908125

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesseer d1
Bohrungskennzeichnung


Durchmesser d2
Form

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
33,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,29 €
brutto 39,41 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 72685-R
Beschreibung: VDS.100+IR-SST-10
Gewicht: 0,230 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.