JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5320 Drehmoment-Flügelmuttern

Produktbild

GN 5320 Drehmoment-Flügelmuttern Farbe: OR - orange, matt
ELESA original design
code: CTD-B / -p
Farbe: OR - orange, matt
GN 5320 Drehmoment-Flügelmuttern Farbe: OR - orange, matt GN 5320 Drehmoment-Flügelmuttern Farbe: SW - schwarz, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehmoment-Flügelmuttern GN 5320 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft einleitbare Drehmoment begrenzt werden soll.

Die Drehmomentmechanik der Flügelmutter löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des angegebenen Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Dadurch ist sichergestellt, dass z. B. beim Anziehen ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird.

Beim Linksdrehen wird dagegen zuverlässig ein zum Lösen nötiges Drehmoment übertragen.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, mattSWSW
  • orange, mattOROR

Drehmomentmechanik
Stahl, vernickelt


Buchse
Stahl, vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5320 Drehmoment-Flügelmuttern Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d4bh1h2min.Drehmoment ±15%
in Nm
48M 52620289823
48M 62620289823

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

d1
Gewinde d2
Drehmoment in Nm
Farbe
OR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
53,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,13 €
brutto 63,43 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 221901-C2
Beschreibung: CTD.48 B-M5-2-C2
Gewicht: 0,035 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090