JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 539 Feste Zylindergriffe Kunststoff

Produktbild

GN 539 Feste Zylindergriffe, Kunststoff
Original design
code: I.280 p

Produktbeschreibung

Hinweis

Feste Zylindergriffe GN 539 können als Handgriffe, aber auch anstelle von Kugelknöpfen an Schalthebeln verwendet werden. Statt des Gewindezapfens müssen die Hebel dann mit einem Innengewinde versehen werden.

Der Gewindezapfen dieser Zylindergriffe ragt tief in den Griffkörper hinein, dadurch ist die Bruchgefahr des Kunststoffkörpers stark gemindert.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
  • schwarz, glänzend

Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 539 Feste Zylindergriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2
18M 6154016
21M 8175016
23M 10196516
26M 10218016
28M 12229016
31M 122510216

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,40 €
brutto 2,49 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 21611
Beschreibung: I.280/40P-M6X16
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 539-18-M6GN 539-21-M8GN 539-23-M10GN 539-26-M10GN 539-28-M12GN 539-31-M12