JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 539.2 Zylindergriffe Kunststoff, mit Handschutz

Produktbild

GN 539.2 Zylindergriffe, Kunststoff Form: A - mit Handschutz, einseitig
Original design
code: IF / IFF
Form: A - mit Handschutz, einseitig
GN 539.2 Zylindergriffe, Kunststoff Form: A - mit Handschutz, einseitig GN 539.2 Zylindergriffe, Kunststoff Form: B - mit Handschutz, beidseitig

Produktbeschreibung

Hinweis

Zylindergriffe GN 539.2 werden als Handgriffe für z.B. Elektrowerkzeuge wie Winkelschleifer, Schlagbohrmaschinen etc. verwendet. Dabei zeichnen sie sich besonders durch ihren ein- oder beidseitigen Handschutz aus.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis 130 °C
  • schwarz, matt

Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 539.2 Zylindergriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Handschutz, einseitig
Bmit Handschutz, beidseitig
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l2d3d4l1l3l4
30M 820644611244
30M 1020644611244

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,85 €
brutto 11,58 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 26824
Beschreibung: IF.112 p-M8x20
Gewicht: 0,099 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 539.2-30-M8-20-AGN 539.2-30-M8-20-BGN 539.2-30-M10-20-AGN 539.2-30-M10-20-B