JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 542 Ölschaugläser glasklarer Kunststoff, ohne Gewinde

Produktbild

GN 542 Ölschaugläser zum Eindrücken, Kunststoff Form: A - mit Reflektor
ELESA Original design
code: HE.
Form: A - mit Reflektor
GN 542 Ölschaugläser zum Eindrücken, Kunststoff Form: A - mit Reflektor GN 542 Ölschaugläser zum Eindrücken, Kunststoff Form: B - ohne Reflektor

Produktbeschreibung

Hinweis

Zur Montage der Ölschaugläser GN 542 ist kein Gewinde erforderlich.

Die Schauöffnung ist zurückgesetzt, dadurch die Sichtfläche geschützt.

Montagehinweis:
Ölschauglas von Hand andrücken, dann, eventuell mit Hilfe einer Zwischenlage z. B. Holz, vollends mit dem Hammer einschlagen. Die Bohrung sollte mit einer 45°-Senkung versehen, der O-Ring leicht eingefettet sein.

Ausführung

Gehäuse
KunststoffNO
glasklares Polycarbonat (PC)

  • hohe mechanische Festigkeit
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • nicht lösungsmittelbeständig
  • nicht alkoholbeständig

O-Ring
Gummi NBR (Perbunan®)


Reflektor
Aluminium

  • weiß lackiert
  • mit roter Ölstandmarke

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 542 Ölschaugläser zum Eindrücken, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor
Bohne Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1
Schauöffnung
d2 H11
Bohrungs-Ø
d3b
min.
l1l2
91718573
122021673
172628673
203032784
253538894
2840439104
3245479115

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Schauöffnung d1
Einpressdurchmesser d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,48 €
brutto 2,98 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 11401
Beschreibung: HE.17
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089