JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 57.1 Haltemagnete Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), mit Innengewinde, mit Gummiummantelung

Produktbild

GN 57.1 Haltemagnete, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung Form: A - mit 1 Innengewinde
Farbe: SW - schwarz
Form: A - mit 1 Innengewinde
Farbe: SW - schwarz
GN 57.1 Haltemagnete, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung Form: A - mit 1 Innengewinde
Farbe: SW - schwarz GN 57.1 Haltemagnete, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung Form: A - mit 1 Innengewinde
Farbe: WS - weiß GN 57.1 Haltemagnete, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung Form: B - mit 2 Innengewinden
Farbe: SW - schwarz GN 57.1 Haltemagnete, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung Form: B - mit 2 Innengewinden
Farbe: WS - weiß

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 57.1 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen hohen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ausführung

Stahlteil
verzinkt


Magnetwerkstoff
NdFeB
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C


Gummiummantelung
Elastomer (TPE)
≈ 80 Shore A

  • schwarzSWSW
  • weißWSWS

RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1

Auf Anfrage

andere Farben
andere Shorehärten

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 57.1 Haltemagnete, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit 1 Innengewinde
Bmit 2 Innengewinden
Spalten ein-/ausblenden
bl1d1d2h1h2l2tNennhaftkräfte in N
Form A

Form B
3143M 41061254,5105146
4559M 5108,56,2279240240
4574M 5108,56,2369360360
45110M 6108,56,2689530530

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Länge l1
Gewinde d1
Form


Farbe
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,16 €
brutto 7,29 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110