JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 58 Flachtopfmagnete mit Bohrung

Produktbild

GN 58 Flachtopfmagnete mit Bohrung Oberfläche: ZB - verzinkt
Oberfläche: ZB - verzinkt
GN 58 Flachtopfmagnete mit Bohrung Oberfläche: ZB - verzinkt GN 58 Flachtopfmagnete mit Bohrung Oberfläche: RT - rot, lackiert

Produktbeschreibung

Hinweis

Flachtopfmagnete GN 58 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und der Isolation aus Messing / Aluminium ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunstsstoff bestehen.

Zur leichteren Handhabung und um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, schützt ein verzinktes Eisenblech die Haftfläche der Magnete während der Lagerung und dem Transport.

Ausführung

Gehäuse
Stahl


Magnetwerkstoff
AlNiCoAN
Aluminium, Nickel, Cobalt


Oberfläche

  • verzinktZBZB
    temperaturbeständig bis 200 °C
  • rot, lackiertRTRT
    temperaturbeständig bis 180 °C

RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 58 Flachtopfmagnete mit Bohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaß

Istmaß
d2d3hNennhaftkräfte
in N
1919,1 ±0,53,78,77,5 ±0,330
2928,6 ±14,810,58,5 ±0,540
3838,1 ±14,810,510,5 ±0,380

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
Oberfläche
RT
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,62 €
brutto 3,89 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.