Suchergebnis: 580 (7 Treffer)

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Produktfamilie

Entspricht exakt Ihren Suchkriterien

3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen

GN 1580 Schrauben, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
NEU GN 1580 Schrauben, Edelstahl, Hygienic Design
GN 1580 Muttern, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
NEU GN 1580 Muttern, Edelstahl, Hygienic Design

3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen

GN 7580 Präzisions-Scharniere, Scharnierflügel Aluminium, Lagerbuchsen Bronze, Verwendung als Gelenk Oberfläche: ALS - eloxiert, schwarz<br />Form Innenflügel: A - Befestigung tangential mit Zylindersenkung<br />Form Außenflügel: A - Befestigung tangential mit Zylindersenkung
NEU GN 7580 Präzisions-Scharniere, Scharnierflügel Aluminium, Lagerbuchsen Bronze, Verwendung als Gelenk