Búsqueda de los resultados: 580 (7 Resultados)

Filtrar productos
Novedades
Material
Familia de productos

Coincide exactamente con su criterio de búsqueda

3.2 Montaje, posicionamiento, nivelación con tornillos, elementos de apriete y soporte

GN 1580 Tornillos, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado

NUEVO GN 1580

Tornillos, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 1580 Tuercas acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado

NUEVO GN 1580

Tuercas acero inoxidable, diseño higiénico

3.3 Abatimiento, cierre y bloqueo de puertas y cubiertas

GN 7580 Bridas de precisión, hoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación Acabado: ALS - anodizado, negro<br />Tipo de hoja interior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico<br />Tipo de hoja exterior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico

NUEVO GN 7580

Bridas de precisión, hoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación